FG 62 NBR-55 N018
Część nr.: 10.01.06.00142
Przyssawka mieszkowa (okrągła)
Branże: Elektornika | Pakowanie
| Size | 62 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d2 | 29,5 mm |
| D1 | 62 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 65 mm |
| Ds | 62,2 mm |
| H | 54 mm |
| H2 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 29 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 41,01 N |
| Pull-off force | 137 N |
| Volume | 61,12 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Size | 62 |
| Nipple family | N 018 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 39,2 g |
| Product family | FG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja