FG 60 VU1-72 N014
Część nr.: 10.01.06.00174
Balgsauger (okrągła) z 2,5 Falten
| Size | 60 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D1 | 60 mm |
| Dk | 21 mm |
| Dmax(S) | 62,5 mm |
| Ds | 59 mm |
| d | 12 mm |
| d1 | 20 mm |
| d2 | 36 mm |
| H | 55 mm |
| H2 | 12 mm |
| H3 | 18 mm |
| Z (Stroke) | 30 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 60 |
| Suction force (-600mbar) | 61 N |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Pull-off force | 100 N |
| Volume | 68,28 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 36,6 g |
| Number of folds | 2,5 |
| Nipple family | N 014 |
| Product family | FG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja