FG 60 VU1-72 N014
Onderdeelnr.: 10.01.06.00174
Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 60 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D1 | 60 mm |
| Dk | 21 mm |
| Dmax(S) | 62,5 mm |
| Ds | 59 mm |
| d | 12 mm |
| d1 | 20 mm |
| d2 | 36 mm |
| H | 55 mm |
| H2 | 12 mm |
| H3 | 18 mm |
| Z (Stroke) | 30 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 60 |
| Suction force (-600mbar) | 61 N |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Pull-off force | 100 N |
| Volume | 68,28 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 36,6 g |
| Number of folds | 2,5 |
| Nipple family | N 014 |
| Product family | FG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie