FGA 30 VU1-72 N013
Część nr.: 10.01.06.00177
Przyssawka mieszkowa (okrągła)
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 17 mm |
| D1 | 30 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 29 mm |
| H | 27 mm |
| H2 | 12 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 8,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 13,5 N |
| Pull-off force | 32 N |
| Volume | 5,76 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 6,5 g |
| Product family | FGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja