FGA 50 VU1-72 N011 ON
Część nr.: 10.01.06.00302
Balgsauger (okrągła) z 1,5 Falten
| Size | 50 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 13,6 mm |
| d2 | 33,5 mm |
| D1 | 50 mm |
| Dk | 17,5 mm |
| Dmax(S) | 53 mm |
| Ds | 47 mm |
| H | 32,5 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 17,8 mm |
| Z (Stroke) | 14,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 53 N |
| Pull-off force | 88 N |
| Volume | 24,15 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Size | 50 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 18,1 g |
| Product family | FGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja