FGA 50 VU1-72 N011 ON
부품 번호.: 10.01.06.00302
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 50 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 13.6 mm |
| d2 | 33.5 mm |
| D1 | 50 mm |
| Dk | 17.5 mm |
| Dmax(S) | 53 mm |
| Ds | 47 mm |
| H | 32.5 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 17.8 mm |
| Z (Stroke) | 14.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of folds | 1.5 |
| Suction force (-600mbar) | 53 N |
| Pull-off force | 88 N |
| Volume | 24.15 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Size | 50 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 18.1 g |
| Product family | FGA |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서