SPB2 20 ED-65 SC040
Część nr.: 10.01.06.03409
Przyssawka mieszkowa (okrągła)
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| d2 | 12 mm |
| D1 | 22,2 mm |
| Dk | 15 mm |
| Dmax(S) | 23,5 mm |
| Ds | 21,4 mm |
| H | 25,3 mm |
| H2 | 4,6 mm |
| H3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 13 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 6,8 N |
| Pull-off force | 15,7 N |
| Lateral force | 8,4 N |
| Volume | 4,2 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 20 |
| Nipple family | SC 040 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 2,1 g |
| Product family | SPB2 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja