Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSG 14 SI-MD-55 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.05709

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Żywność

Size14
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds2.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 5,4  mm
Dmax(S) 15,5  mm
dn 3,5  mm
Ds 14,5  mm
G1 G1/8"-F
H 34,8  mm
LG1 8,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 9  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 14
Number of folds 2,5
Connection G1/8-IG
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Volume 0,98  cm³
Suction force (-600mbar) 1,37  N
Pull-off force 5,7  N
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Weight 5,7  g
Product family FSG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka