Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSG 14 SI-MD-55 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.06.05709

Körüklü vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Gıda | Paketleme

Boyut14
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Malzeme özellikleriFDA uyumlu
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/8"-F
Körük Sayısı2.5
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 5,4  mm
Dmax(S) 15,5  mm
dn 3,5  mm
Ds 14,5  mm
G1 G1/8"-F
H 34,8  mm
LG1 8,5  mm
SW1 14  mm
Z (İnme) 9  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vantuz malzemesi Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Boyut 14
Körük Sayısı 2,5
Bağlantı G1/8-IG
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 15  mm
Cilt 0,98  cm³
Emme kuvveti (-600mbar) 1,37  N
Çekme kuvveti 5,7  N
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Ağırlık 5,7  g
Ürün ailesi FSG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git