- NOWY
FSG 7 HT1-ESD-60 M5-AG
Część nr.: 10.01.06.06272
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Energia Solarna | Szkło | Tworzywa Sztuczne
| Size | 7 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-M |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 1,8 mm |
| dn | 2,5 mm |
| Dmax(S) | 7 mm |
| Ds | 5,9 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 19 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Size | 7 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | M5-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Volume | 0,04 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 0,15 N |
| Pull-off force | 0,9 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Weight | 1,6 g |
| Product family | FSG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja