Schmalz

Przyssawki mieszkowe FSG VU1 (2,5 fałdy)

Powierzchnia ssąca (Ø) od 30 mm do 85 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wysoce odporny na rozdarcia materiał Vulkollan VU1 wytrzymuje ogromny stres

Niewrażliwość na oleje dzięki dobrej odporności chemicznej

Minimalne ścieranie (ok. 10 - 12 mm³ wg DIN 53516) pozwala na 20-krotnie dłuższą żywotność niż standardowa NBR

Powierzchnie podparcia od spodu zapobiegają trwałym odkształceniom elementów cienkościennych

Projekt
  • Solidna i wytrzymała przyssawka FSG (3) z pojedynczą wargą uszczelniającą, składająca się z przyssawki FG (2) wykonanej z Vulkollanu VU1 z 2,5 fałdami i złączką (1)
  • Ssawka jest umieszczona na sutku z blokadą wymuszoną. Nawet przy dużych obciążeniach, wymuszone połączenie trzyma się pewnie
  • Przyssawki i brodawki sutkowe można elastycznie łączyć w ramach rodziny brodawek sutkowych
Dane techniczne
  • średnica: 30 do 85 mm
  • Materiał: VU1
  • Styczka połączeniowa wtykana
Branże
  • •Drewno
  • •Metal
  • •Motoryzacja
  • •Pakowanie
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
Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 10 z 10 wyników

FSG 85 VU1-72 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.00237

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie

Size85
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
Number of folds2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON

Część nr.: 10.01.06.00167

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie

Size85
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
Number of folds2.5
FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.00200

Przyssawka mieszkowa (okrągła)

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie

Size30
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON

Część nr.: 10.01.06.00201

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON

Część nr.: 10.01.06.00171

Przyssawka mieszkowa (okrągła)

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
Number of folds2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.00238

Przyssawka (okrągła) 2,5 mieszka

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.00239

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie

Size85
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.00236

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
Number of folds2.5
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.00166

Przyssawka mieszkowa (okrągła)

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie

Size30
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
Number of folds2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON

Część nr.: 10.01.06.00202

Przyssawka mieszkowa (okrągła)

Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie

Size85
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.