FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.06.00237
BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten
Branże: Drewno | Metal | Motoryzacja | Pakowanie
| Size | 85 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 51 mm |
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 90 mm |
| Ds | 80,2 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 100 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 38 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 120 N |
| Pull-off force | 250 N |
| Volume | 201,28 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 60 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 85 |
| Nipple family | N 015 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 145 g |
| Number of folds | 2,5 |
| Product family | FSG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja