SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.06.03206
Bellows suction pad (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces
Branże: Motoryzacja | Szkło
| Dimension (LxW) | 110 x 55 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B1 | 53 mm |
| Bmax(S) | 59 mm |
| Bs | 55,1 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 35,5 mm |
| L1 | 98,8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
| Ls | 110,1 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 110 N |
| Pull-off force | 233,5 N |
| Lateral force | 299,2 N |
| Lateral force oily surface | 123,6 N |
| Volume | 53,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 110 x 55 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 79,7 g |
| Product family | SAOB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja