SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.03206
Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Glas
| Dimension (LxW) | 110 x 55 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 53 mm |
| Bmax(S) | 59 mm |
| Bs | 55,1 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 35,5 mm |
| L1 | 98,8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
| Ls | 110,1 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 110 N |
| Pull-off force | 233,5 N |
| Lateral force | 299,2 N |
| Lateral force oily surface | 123,6 N |
| Volume | 53,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 110 x 55 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 79,7 g |
| Product family | SAOB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie