Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

Część nr.: 10.01.01.10664

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Nipple familyN 012
Thread G1G1/4"-M
Length L129.5 (mm)
Length L5 (mm)
Fitting length5 (mm)
Nominal diameter dn5 (mm)
MaterialAluminum
6 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 5  mm
D 18  mm
D2 13  mm
G1 G1/4"-M
L 5  mm
L1 29,5  mm
L2 11,5  mm
L3 3  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
SW2 6  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nipple family N 012
Material Aluminum
Weight 13,9  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka