SA-NIP N012 G1/4-AG DN500
Onderdeelnr.: 10.01.01.10664
Zuigeraansluitnippel
| Nipple family | N 012 |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Length L1 | 29.5 (mm) |
| Length L | 5 (mm) |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 5 (mm) |
| Material | Aluminum |
| 6 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 5 mm |
| D | 18 mm |
| D2 | 13 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 29,5 mm |
| L2 | 11,5 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 012 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 13,9 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie