Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SUF (sealing ring + support plate) is delivered pre-assembled. The product consists of:

  • Sealing ring of type DR-SUF – elastomer part, available in various diameters
  • Reinforced plastic support plate with various threads

Available spare parts: sealing ring DR-SUF
Available accessories: touch valve TV, screen

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS

Część nr.: 10.01.01.14316

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Branże: Metal | Uniwersalne

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area136 (cm²)
containsScrew plug
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 98  mm
Dmax(S) 132  mm
Ds 125  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
H 29  mm
L2 22  mm
LG1 11,8  mm
LG2 9,5  mm
Z (Stroke) 8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Product family SUF
Size 125
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Volume 96  cm³
Suction force d2 450  N
Suction force (-600mbar) 730  N
Workpiece radius min. (convex) 250  mm
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Weight 195  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka