SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS
N° de artículo: 10.01.01.14316
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Industrias: Metal | Universal
| Tamaño | 125 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Superficie de ventosa | 136 (cm²) |
| contiene | Enchufe de rosca |
Datos de diseño
Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 98 mm |
| Dmax(S) | 132 mm |
| Ds | 125 mm |
| G1 | G1/4"-HE |
| G2 | G1/8"-HE |
| H | 29 mm |
| L2 | 22 mm |
| LG1 | 11,8 mm |
| LG2 | 9,5 mm |
| Z (Recorrido) | 8 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Familia de productos | SUF |
| Tamaño | 125 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Volumen | 96 cm³ |
| Fuerza de aspiración d2 | 450 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 730 N |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 250 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 9 mm |
| Peso | 195 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación