SAF 60 HT2-65 G3/8-IG
Część nr.: 10.01.01.12362
Flat suction pad (round) for very dynamic handling
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 60 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Temperature resistance | 200 (°C) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-IG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| Ds | 60,6 mm |
| Dmax(S) | 67 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 31 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 0 |
| Size | 60 |
| Suction force (-600mbar) | 150 N |
| Temperature resistance | 200 °C |
| Product family | SAF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja