SAF 60 HT2-65 G3/8-IG
Parça no.: 10.01.01.12362
Düz vantuz (yuvarlak) Çok dinamik taşıma için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Sıcaklık direnci | 200 (°C) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G3/8-IG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| Ds | 60,6 mm |
| Dmax(S) | 67 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 31 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 0 |
| Boyut | 60 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 150 N |
| Sıcaklık direnci | 200 °C |
| Ürün ailesi | SAF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon