SUF 18 HT1-60 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.01.14150
Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Branże: Energia Solarna | Szkło | Tworzywa Sztuczne
| Size | 18 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SUF |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 20,6 mm |
| Ds | 18 mm |
| dn | 3,1 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 23,3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 1,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 13 N |
| Pull-off force | 13 N |
| Volume | 0,37 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 18 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 6,1 g |
| Product family | SUF |
| Number of folds | 0 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja