- NOWY
SUF 6 HT1-ESD-60 M5-IG
Część nr.: 10.01.01.16235
Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Branże: Akumulatory | Elektornika | Energia Solarna | Szkło
| Size | 6 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SUF |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 6,8 mm |
| Ds | 6 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 14,2 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0,6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,4 N |
| Pull-off force | 1,4 N |
| Volume | 0,02 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 6 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1,1 g |
| Product family | SUF |
| Number of folds | 0 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja