Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SC 020 M5-IG

Część nr.: 10.01.06.04306

Connection element for suction cup "SchmalzConnector"

Connection type020
Fitting length8.7 (mm)
Nominal diameter dn1.8 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 4,5  mm
D2 3,5  mm
dn 1,8  mm
G1 M5-F
L 8,7  mm
L1 11,7  mm
L2 2,3  mm
L3 0,7  mm
LG1 5,5  mm
SW1 8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection type 020
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka