Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SC 020 M5-IG

Osanro: 10.01.06.04306

Connection element for suction cup "SchmalzConnector"

Connection type020
Fitting length8.7 (mm)
Nominal diameter dn1.8 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 4,5  mm
D2 3,5  mm
dn 1,8  mm
G1 M5-F
L 8,7  mm
L1 11,7  mm
L2 2,3  mm
L3 0,7  mm
LG1 5,5  mm
SW1 8  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Connection type 020
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin