SC 020 M5-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.04306
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 020 |
| Fitting length | 8.7 (mm) |
| Nominal diameter dn | 1.8 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 4,5 mm |
| D2 | 3,5 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-F |
| L | 8,7 mm |
| L1 | 11,7 mm |
| L2 | 2,3 mm |
| L3 | 0,7 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection type | 020 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace