SC 020 M5-IG
Parça no.: 10.01.06.04306
Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"
| Bağlantı türü | 020 |
| Montaj uzunluğu | 8.7 (mm) |
| Nominal çap dn | 1.8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 4,5 mm |
| D2 | 3,5 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-F |
| L | 8,7 mm |
| L1 | 11,7 mm |
| L2 | 2,3 mm |
| L3 | 0,7 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 020 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon