SGO 15x5 NBR-CO-55 N021
Część nr.: 10.01.05.00225
Przyssawka płaska (owalna)
| Dimension (LxW) | 15x5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 5,5 mm |
| Bs | 4,6 mm |
| d | 4,5 mm |
| d1 | 6 mm |
| dn | 1,2 mm |
| Dk | 8,5 mm |
| Lmax.(S) | 15,5 mm |
| Ls | 14,6 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 5,5 mm |
| Z (Stroke) | 0,7 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 3,1 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Dimension (LxW) | 15x5 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,4 g |
| Product family | SGO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja