SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.01.12459
Edge gripper suction pads (oval) for dynamic handling of structured surfaces
Branże: Metal | Motoryzacja
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Brass |
| Connection | G1/4-IG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bs | 22,6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 35 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 71 mm |
| Ls | 67,2 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 12,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pull-off force | 81 N |
| Pull-off force oily surface | 60 N |
| Lateral force | 46 N |
| Lateral force oily surface | 20 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Workpiece angle W min. | 80 ° |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 34 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOK |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja