SC-A 045 M16-AG L
Część nr.: 10.01.06.03299
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 045 |
| Thread G1 | M16-M |
| Fitting length | 7.7 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| G1 | M16-M |
| L | 7,7 mm |
| L2 | 7,8 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection type | 045 |
| Material | Aluminum |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 13,4 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja