SC-A 045 M16-AG L
Onderdeelnr.: 10.01.06.03299
Schmalz-Connector
| Connection type | 045 |
| Thread G1 | M16-M |
| Fitting length | 7.7 (mm) |
| Shape | Zelf vergrendelen |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| G1 | M16-M |
| L | 7,7 mm |
| L2 | 7,8 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 045 |
| Material | Aluminum |
| Shape | Zelf vergrendelen |
| Weight | 13,4 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie