Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DI-PL 195.5 5R18 LL-12x5 O10 PZ2

Część nr.: 10.01.46.00119

Sealing plate for area gripper FEL

Length L195.5 (mm)
Width B128 (mm)
Height H10 (mm)
Material typeFoam open, height 10 mm
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
Utilization designVacuum area gripping system
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka