Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SW 120 P 7.3

Część nr.: 10.05.04.00124

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Length L15.5 (mm)
Outside diameter D7.3 (mm)
Measuring range [bar] bar
MaterialPolyoxymethylene
Nominal size120
ShapePush In
Dane projektowe
Atrybut Wartość
D 7,3  mm
L 15,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,26  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka