SXT-EXT-GB2-160
Część nr.: 10.07.13.00042
Przedłużenie z uzębieniem, modułowe, do ramion obrotowych i do Połączenie z oprzyrządowaniem do rur
Branże: Metal | Motoryzacja
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Length L | 160.8 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Shape | Gear braket both sides |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 25 mm |
| Dk | 35 mm |
| G1 | M8-F |
| L | 160,8 mm |
| L2 | 135,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Gear braket both sides |
| Weight | 190 g |
| Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja