SXT-CL-EXT-D40-100-F40
Część nr.: 10.07.13.00102
Ramię obrotowe z przedłużeniem dla Podłączenie elementów podciśnienia do oprzyrządowania do rur
Branże: Metal | Motoryzacja
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Internal diameter d | 40 (mm) |
| Hole spacing X1 | 101 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D40 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 40 mm |
| d | 40 mm |
| H1 | 105 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| H3 | 25,5 mm |
| L | 155,5 mm |
| L1 | 156 mm |
| L2 | 50 mm |
| X1 | 101 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Weight | 315 g |
| Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja