HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV
Część nr.: 10.07.06.00601
Uchwyt na przyssawki
Branże: Metal | Motoryzacja
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
| Shape | integrated nozzle |
| Suction cup connection | G3/8"-M |
| Product family | HT-SG-I |
| Additional function | Atmospheric ventilation |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 31 mm |
| B1 | 73 mm |
| B2 | 32 mm |
| D | 32 mm |
| G2 | G3/8"-M |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 65,5 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 82 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 15 mm |
| LG2 | 22 mm |
| SW1 | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 174,2 g |
| Product family | HT-SG-I |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja