Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Spring plunger FSTE-HD is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSTE-HD G3/8-AG 25 VG

Część nr.: 10.01.02.00878

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą ""ciężkie zastosowanie""

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTE-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)50 (Nm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-M
G3 M30x1.5-M
H 106  mm
H2 41  mm
LG1 12,8  mm
LG2 10  mm
LG3 53  mm
SW1 36  mm
SW2 24  mm
SW3 24  mm
Z (Stroke) 25  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Spring rate 3,83  N/mm
Spring pretension 25,64  N
Spring force center 73,5  N
Vertical load 4800  N
Horizontal load 1870  N
Tightening torque (max) 50  Nm
Weight 400  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTE-HD
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka