Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Spring plunger FSTIm is delivered assembled.

 

Available accessories: vacuum hose, hose sleeve

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSTIm M5-IG 6/4 L 10 IN

Część nr.: 10.01.02.01338

+Veerstoter FSTIm M5-IG 6/4 L 10 IN Höhe Muffe m. Sechskant 11mm

Branże: Elektornika | Uniwersalne

Suction cup connectionM5-F
Product familyFSTIm
ShapeLateral vacuum guide
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elements(electrically) insulating
Tightening torque (max)4 (Nm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 23,2  mm
D 4  mm
dn 2,5  mm
G2 M5-F
G3 M10x1-M
H 49  mm
H2 21  mm
LG2 5,5  mm
LG3 26  mm
SW1 14  mm
SW2 13  mm
Z (Stroke) 10  mm
Recommendation: Avoid maximum plunger stroke Z during continuous operation to extend service life Ensure that the hose guide is free from distortion
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape mounting elements (electrically) insulating
Spring rate 0,05  N/mm
Spring pretension 0,5  N
Spring force center 0,75  N
Vertical load 15  N
Horizontal load 10  N
Tightening torque (max) 4  Nm
Weight 18  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTIm
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka