Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The accessories for screw fittings are supplied in the desired design.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ST G1-AG 25 MS-V

Część nr.: 10.08.03.00167

Hose sleeve

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1"-M
Hose inner diameter (recom.) d25 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L10.1 (mm)
Nominal diameter dn22 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 22  mm
D 25  mm
G1 G1"-M
L 10,1  mm
L1 62  mm
LG1 15,8  mm
SW1 36  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Brass
Weight 159  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka