VSL 33-25 PVC-DS KL-TR
Część nr.: 10.07.09.00041
+Vacuümslang VSL 33-25 PVC-DS
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 33 (mm) |
| Internal diameter d | 25 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PVC with wire spiral |
| Bending radius min. | 95 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.85 ... 4.00 bar |
| Operating temperature | -15 ... 65 °C |
| Color | Clear-transparent |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 25 mm |
| D | 33 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | 33-25 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.85 ... 4.00 bar |
| Operating temperature | -15 ... 65 °C |
| Bending radius min. | 95 mm |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 510 g/m |
| Weight / Meter | 0,51 kg/m |
| Material hose | PVC with wire spiral |
| Product family | VSL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja