Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The accessories for screw fittings are supplied in the desired design.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V

Część nr.: 10.08.04.00100

Reduction piece with hexagon

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1"-M
Thread G2G1/2"-F
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L8 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 G1"-M
G2 G1/2"-F
L 8  mm
LG1 16  mm
LG2 24  mm
SW1 41  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Brass
Weight 135  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka