DOP-NIP-S G3/8-AGx5
Część nr.: 10.08.05.00134
Double nipple with wrench flats
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 11 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 11 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 5 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 19 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 29 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja