Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The accessories for screw fittings are supplied in the desired design.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DOP-NIP-S G3/4-AGx8

Część nr.: 10.08.05.00136

Double nipple with wrench flats

Branże: Uniwersalne

Thread G1G3/4"-M
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L8 (mm)
Nominal diameter dn15 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 15  mm
G1 G3/4"-M
L 8  mm
LG1 14  mm
SW1 32  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Brass
Weight 115  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka