DR G1/8 PA Easy-Fix
Część nr.: 10.07.08.00247
Sealing ring EasyFix
Branże: Uniwersalne
| for | G1/8 |
| Outside diameter D | 14 (mm) |
| Internal diameter d | 9.8 (mm) |
| Material | Polyamide |
| Type | Easy-Fix |
| Height H | 1.8 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 9,8 mm |
| D | 14 mm |
| L | 1,8 mm |
| for | G1/8 |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 1 g |
| Product family | DR |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja