DR G1/8 PA Easy-Fix
Parça no.: 10.07.08.00247
Sızdırmazlık halkası EasyFix
Endüstriler: Genel
| için | G1/8 |
| Dış çap D | 14 (mm) |
| İç çap d | 9.8 (mm) |
| Malzeme | Poliamid |
| Tip | Easy-Fix |
| Yükseklik H | 1.8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 9,8 mm |
| D | 14 mm |
| L | 1,8 mm |
| için | G1/8 |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Poliamid |
| Ağırlık | 1 g |
| Ürün ailesi | DR |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon