SSD 76.5-84 ST-VZ
Część nr.: 10.07.10.00037
Hose clamp for securing wire-reinforced hoses
Branże: Uniwersalne
| Clamping range [mm] | 76.5 ... 84.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d1 | 76,5 mm |
| d2 | 84 mm |
| L | 17,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 76.5 ... 84.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 56 g |
| Product family | SSB / SSD |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja