SSD 76.5-84 ST-VZ
Osanro: 10.07.10.00037
Hose clamp for securing wire-reinforced hoses
Toimialat: Yleiskäyttö
| Clamping range [mm] | 76.5 ... 84.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d1 | 76,5 mm |
| d2 | 84 mm |
| L | 17,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 76.5 ... 84.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 56 g |
| Product family | SSB / SSD |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi