Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

V-RING 88x15.5 V-90 S NBR

Część nr.: 10.07.08.00101

V-ring for Jumbo 65-140

Dane projektowe
Atrybut Wartość
d 88  mm
D 92  mm
L 15,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Nitrile rubber NBR
Category Hose cylinder

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka