SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B
Część nr.: 12.02.11.00103
Płyta ssąca (okrągła), uniwersalna dla gładkie i lekko chropowate powierzchnie
| Size | 210 |
| Connection | G1/2"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 159 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 29 mm |
| H1 | 29,5 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 210 |
| Weight | 860 g |
| Product family | SPU |
Dokumentacja
Dokumentacja