Schmalz

  • NOWY

Pneumatyczne generatory podciśnienia CVU

Szybkość zasysania do 8,6 m³/h

Przejdź bezpośrednio do produktów

Kompaktowy i szybko gotowy do elastycznego użycia na różnych maszynach

Dzięki solidnej konstrukcji puszka może być używana zarówno w obszarze obróbki mechanicznej, jak i na zewnątrz na maszynie

Funkcja oszczędzania energii (opcjonalnie) zapewni maksymalną efektywność energetyczną z ponad 50-procentową oszczędnością energii.

Zbiornik (opcjonalnie) do buforowania i separacji cieczy z automatyczną recyrkulacją poza godzinami szczytu.

Ergonomiczne środowisko pracy dzięki pełnej obudowie. Zapewnia ona dodatkową izolację akustyczną i działa jak przegroda zapobiegająca rozpylaniu zasysanych cieczy do otaczającego powietrza

Projekt
  • Przyłącze sprężonego powietrza z ręcznym zaworem suwakowym (1) do włączania i wyłączania generatora podciśnienia.
  • Złącze z wężem (2) do podłączenia generatora podciśnienia do urządzenia mocującego lub zbiornika.
  • Zdejmowana pokrywa (3) z otworami montażowymi (4) do przykręcenia, do montażu uchwytów magnetycznych lub zbiorników (5)
  • Przyłącze węża (6) do ukierunkowanego powrotu zebranego czynnika chłodniczego
  • Wersja z funkcją oszczędzania energii: Opcjonalny zbiornik (5) z dwoma przyłączami węża do podłączenia urządzenia zaciskowego (2) i generatora podciśnienia (7)
Dane techniczne
  • Generatory podciśnienia stosowane w maszynach CNC do obróbki metalu
  • Szybkość zasysania do 8,6 m³/h
  • Stopień ewakuacji do 85%
  • Opcjonalnie z energooszczędnym sterowaniem, zbiornikiem lub przełącznikiem podciśnieniowym do bezpiecznego przełączania
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

with
Suction rate (max.)
Etykietowanie
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

  • NOWY
CVU 2SBP 15

Część nr.: 10.01.27.02067

Pneumatic vacuum generator for use in CNC machines for metalworking

Design vacuum generator2x basic ejector SBP
Nozzle size1.5 mm
Diameter vacuum connection10 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Suction rate (max.)8.6 (m³/h)
Air consumption suction12.6 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]5.0 ... 6.0 bar
  • NOWY
CVU SBP 15

Część nr.: 10.01.27.02068

Pneumatic vacuum generator for use in CNC machines for metalworking

Design vacuum generatorBasic ejector SBP
Nozzle size1.5 mm
Diameter vacuum connection10 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Suction rate (max.)4.3 (m³/h)
Air consumption suction6.3 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]5.0 ... 6.0 bar
  • NOWY
CVU 2SBP 15 R+VOL MD

Część nr.: 10.01.27.02139

Pneumatic vacuum generator for use in CNC machines for metalworking

Design vacuum generator2x basic ejector SBP
Nozzle size1.5 mm
withwith control and reservoir
Diameter vacuum connection10 (mm)
Function
Degree of evacuation75 (%)
Suction rate (max.)8.6 (m³/h)
Air consumption suction12.6 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]5.0 ... 6.0 bar

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka