Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50

Część nr.: 10.01.15.00020

+Afdichtingsframe ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50 INNOSPANN

Width B81 (mm)
Height H12 (mm)
Length L81 (mm)
Suction cup materialNatural rubber NK-50
TypeCup 1
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 81  mm
H 12  mm
L 81  mm
Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka